Fond de panier CPCI/ CPCI Serial Fond de panier CPCI/ CPCI Serial Sélectionner FiltresFermerAppliquerFiltrer parFiltre appliqué: 1Effacer les filtresRéduireDévelopper Type de produit Carte fond de panier (117) Jeux de barres (4) Carte Mezzanine (1) Nombre de Slots 1 (10) 2 (12) 3 (14) 4 (18) 5 (17) 6 (10) 7 (9) 8 (18) 9 (8) Afficher tout Afficher moins Appliquer Compatible avec Cartes fond de panier CompactPCI (1) Cartes de fond de panier CompactPCI Serial (4) Hauteur du rack 3U (82) 6U (25) 7U (5) 9U (4) Afficher tout Afficher moins Appliquer Type de cartes fond de panier Pont CompactPCI, 32 bits, 33 MHz (1) CompactPCI PlusIO (2) Bus de raccordement d'alimentation CompactPCI avec P47 (4) CompactPCI Serial (3) CompactPCI Serial avec Ethernet Full-mesh (18) CompactPCI Serial avec Ethernet Star (14) CompactPCI Serial, sans bus (4) CompactPCI, 32 bits (21) CompactPCI, 32 bits, secondaire (2) CompactPCI, 64 bits (46) CompactPCI, 64 bits, bus H.110 (1) CompactPCI, 64 bits, PSB, bus H.110 (1) CompactPCI, sans bus (2) Afficher tout Afficher moins Système de slot Gauche (50) Milieu (2) Droite (54) Largeur du slot 4HP (111) 8HP (5) Tension E/S 3.3 (30) 5V (45) Afficher tout Afficher moins Appliquer Type de connecteur 01 (1) AirMax VS (36) AirMax VS2 (2) HM 2,0 (75) P47 (1) Type de connecteur d'alimentation (1) P47 (3) (2) P47 (6) Connecteur ATX (mâle) (1) Microfit (4) Mini-fit 10 broches (1) Mini-fit 24 broches (2) Fiches d'alimentation pour cosses de câble M4 (96) PwrBlade (3) Afficher tout Afficher moins Type de connecteur secteur MicroMatch, 10 broches (41) MicroMatch, 8 broches (2) SMCQ, 12 broches (74) Filter1Filtre appliqué: 1Catégorie: Fond de panier CPCI/ CPCI SerialAfficher tous les filtres (1) Sous-catégoriesCPCIDétailsCPCI SerialDétailsCPCI Plus I/ODétailsCartes d'Alimentation CPCI/ CPCI SerialDétailsBridgesCPCIDétails