Refroidissement de Cartes Refroidissement de Cartes Sélectionner FiltresFermerAppliquerFiltrer parFiltre appliqué: 0Effacer les filtres Métrique | Impérial RéduireDévelopper Type de produit Détrompeur (1) Bloc conducteur (12) Dispositifs d'insertion/d'extraction de cartes (1) Dispositif de maintien de cartes (42) Famille de produits Interscale (2) Type Conducteur chauffant (2) High Thermal Sawtooth (3) Sans arbre (17) Avec arbre (16) Avec arbre, force de serrage élevée (4) Compatible avec Coffrets (2) Armoires refroidies par conduction (11) Force de serrage 600lbf (7) 100 – 199lbf (3) 200 – 299lbf (10) 300 – 399lbf (19) 400 – 499lbf (4) 500 – 599lbf (4) 600 – 700lbf (1) Afficher tout Afficher moins Force de serrage 272kgf (7) 45 – 90kgf (3) 91 – 136kgf (10) 136 – 181kgf (19) 181 – 226kgf (4) 227 – 272kgf (4) 272 – 318kgf (1) Afficher tout Afficher moins Largeur de l'écart PCB + (0.20 - 0.23 in) (5) PCB + (0.24 - 0.27 in) (8) PCB + (0.28 - 0.31 in) (26) PCB + (0.32 - 0.35 in) (5) PCB + (0.39 - 0.43 in) (6) PCB + (0.51 - 0.55 in) (1) Afficher tout Afficher moins Largeur de l'écart PCB + (10.0 - 10.9 mm) (6) PCB + (13.0 - 13.9 mm) (1) PCB + (5.0 - 5.9 mm) (5) PCB + (6.0 - 6.9 mm) (8) PCB + (7.0 - 7.9 mm) (26) PCB + (8.0 - 8.9 mm) (5) Afficher tout Afficher moins Filter0Sous-catégoriesRefroidissement par ConductionDétailsRefroidissement par LiquideDétailsRefroidissement des Points ChaudsDétails