Skip to main content
Sélectionnez vos préférences de pays/langue

VPX

VPX
Sélectionner FiltresFermer
Filtrer par
Filtre appliqué: 1
Effacer les filtres
RéduireDévelopper
  • Type de produit
  • Nombre de Slots
      Appliquer
    • Type
    • Type de cartes fond de panier
    • Transfert de données
    • Alimentation par slot
        Appliquer
      • Tension d'entrée CA
      • Direction de la circulation d'air
      • Hauteur du rack
          Appliquer
        • Type d'alimentation électrique
        • Alimentation incluse
        • E/S arrière
        • Conformité
        Filter1

        Filtre appliqué: 1

        Afficher tous les filtres (1)

        Produits | 2 résultats (3 articles)

        vpx case system

        Système VPX, de Table, 4 U, 5 Slot, alimentation enfichable

        Coffret de table VPX pour 5 cartes VPX 3 U, 160 mm. Avec ou sans Rear I/O.
        VPX, VPX backplane, OpenVPX, Open VPX

        Système VPX, durci, 10 U, 10 slots, alimentation enfichable

        Système VPX durci, pour 10 cartes VPX 6 U, 1", 160 mm. Option Rear I/O.