Système VME64x, tour, 4U, alimentation Open Frame
Système de tour VME64 pour 7 cartes VME64x 6U, 160 mm. L’alimentation du système est fournie par une alimentation électrique à châssis ouvert (open frame). Un module de régulation du ventilateur surveille les ventilateurs, la température et la tension.
Fonctions
- Système conforme aux normes IEC 60297‐3‐101, 102, 103 ; IEEE 1101.1, 1101,10/11 ; carte fond de panier conforme à VITA 1.1‐1997
- Alimentation, Open Frame, 560 W (400 W si < 180 VAC)
- Carte fond de panier VME64x 7 slots, 6 U, J1/J2 monolithique sans connecteur P0, conforme à VITA 1-1994 et 1.1-1997
- Dissipation thermique assurée par 2 ventilateurs, refroidissement de l’avant vers l’arrière ; température régulée avec module de régulation du ventilateur (FCM)
- Système pour montage standard des cartes au format carte, 6 U, profondeur 160 mm
- Module d’affichage pour tensions DC, alarme ventilateur
- Emplacement pour monter un lecteur DVD 5,25"
Spécifications
Attributs du produit
La livraison de cet artice inclue le(s) produit(s) suivant(s):
Article | Description | Quantité | |
---|---|---|---|
1 | Coffret version tour basé sur le coffret RatiopacPRO, Avec blindage, profondeur 500 mm, flancs RAL 9006 ; poignée, cadre avant et pieds RAL 7016 | 1 | |
2 | Nombre de slots avant ; guide-cartes IEEE, y compris les clips ESD (clips ESD montés en partie Inférieure avant), pour montage vertical de cartes (6 U, profondeur 160 mm) | 7 | |
3 | Carte fond de panier VME64x pour cartes 6 U, 7 slots, sans fiche P0 (référence: 23001-507) | 1 | |
4 | Alimentation, open frame ; 560 W (400 W à < 180 VAC ; référence 11098-212) | 1 | |
5 | Ventilateur ; à vitesse régulée ; pour la ventilation des cartes | 2 | |
6 | Module FCM pour surveillance/régulation des ventilateurs (référence: 23207-021) | 1 | |
7 | Face avant, avec perforations, 4 U | 1 | |
8 | Module d'affichage ; interrupteur secteur | 1 | |
9 | Module d'entrée secteur AC (fiche IEC 320-C14), filtre secteur, fusible | 1 | |
10 | Cassette de mémoires de masse pour un lecteur DVD 5,25" | 1 | |
11 | Faisceau de câbles pour raccorder tous les composants du système | 1 |
Ci-dessous une liste des distributeurs agréés qui ont actuellement cet article en stock:
Distributeur | Quantité | Date en Stock |
---|
*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.