Glissière télescopique universal, fine, 2 U
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Glissière télescopique universal, fine, 2 U
Détails
Ressources
Fonctions
- Largeur de glissière k = 9,7 mm, largeur max. des étagères/tiroirs w = 429 mm
- Montage latéral sur montants 19" du bâti (plan 19" libre pour fixer les étagères /les tiroirs)
- Butée de fin de course
- Charge admissible par paire 46 - 57 kg
- Longueur de course > 110 %
Spécifications
| Matériau | Acier |
| Type de produit | Glissière télescopique |
| Finition | Zingué |
Catalogue
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.