Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Card-Lok actionné par levier d'extraction LE260
La série LE260 est dotée d’un levier sans outil, idéal pour la maintenance sur site, ainsi que d’un extracteur fournissant un avantage mécanique de 4:1. Expédition avec pré-calibration de la force de serrage sur demande.
⚠ AVERTISSEMENT : Cet article peut vous exposer à des produits chimiques, notamment le chrome (composés hexavalents), qui est connu dans l'État de Californie pour causer le cancer, de même que des problèmes de santé au niveau de la reproduction. Pour en savoir plus, rendez vous sur www.P65Warnings.ca.gov.
Fonctions
- Longueur 96,5 mm (3,80") à 325 mm (12,80"), par incréments de 12,7 mm (0,5")
- Extracteur intégré
- DSCC CID 59789
- 5 segments, conception axiale
- Actionnement par levier
- Poids 1,17 g/cm (0,105 oz/")
- Options de montage flexibles
- Extension minimale 8,26 mm (0,325")
- Profil 6,35 mm (0,250") x 6,26 mm (0,270")
- Uniquement disponible en anodisé noir
- Pour les applications avec plaque froide
- Force de serrage moyenne = pré-calibrée à 125 lb ou 145 lb, défini par le client
Spécifications
Attributs du produit
Configurateur Wedge-Lok/ Card-Lok
Configurez votre Wedge-Lok/ Card-Lok en utilisant les menus déroulants ci-dessous. Après chaque sélection, la référence article se mettra automatiquement à jour.
Certificat d'organisme d'approbation
Fiche technique
Génération CAO
Ci-dessous une liste des distributeurs agréés qui ont actuellement cet article en stock:
| Distributeur | Quantité | Date en Stock |
|---|
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.