Maxpower| Alimentation enfichable 19" AC/DC, 100 W, Simple, Réglable
        
        Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
      
        Maxpower| Alimentation enfichable 19" AC/DC, 100 W, Simple, Réglable
Alimentations électriques 19" enfichables avec connecteur H15 pour les applications sans ventilateur. Avec une plage de tension d’entrée AC étendue et une tension de sortie unique et réglable.
                                      Détails
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
            
        
      
    
  
        
                                                                          Ressources
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                                                                                                              
Fonctions
- Large plage de tension d’entrée 90 ... 264 VAC et 100 ... 360 VDC avec correction du facteur de puissance (PFC) active
 - 1 tension de sortie
 - Signalisation : Tension de sortie OK
 - Large plage de réglage de la tension de sortie
 - Diode de découplage intégrée pour la redondance
 - Bus de partage de courant actif (CSB)
 
Spécifications
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
 - Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.