Face avant avec profil en U, pour poignées IEL, IET, Type 2, Décalage 0,1"


Face avant avec profil en U, pour poignées IEL, IET, Type 2, Décalage 0,1"
La face avant en U peut être blindée avec un joint textile. Elle peut être combinée avec la poignée trapézoïdale IEL et IET ou de type 2, fixation de carte avec décalage 0,1".
Détails
Ressources
Fonctions
- Le processus de fabrication occasionne différents aspects de surface entre 4 et 12 F et 14 à 16 F
- Face avant, 3 U
- Pion de centrage en acier inoxydable serti
- Profilé aluminium, 2,5 mm, face avant anodisée, face d'appui conductrice
- en U, possibilité de blindage avec joint textile
- Pour poignée IEL/IET/trapézoïdale de type 2
- Pour montage à l’avant, Fixation de carte avec décalage 0,1"
Spécifications
Hauteur du rack | 3U |
Matériau | Aluminium |
Finition | Anodisé; Passivé |
Type accessoire | Face avant |
Type de produit | Face avant |
Type | Face avant pour poignée (PIU) |
Rapport d'essai
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.