Système MTCA.0 pour 2 modules AMC Single Full-Size, 1 U
Le système est conçu pour 2 modules AMC. L’alimentation et les commutateurs d’alimentation intégrés sur la carte fond de panier permettent d’alimenter les modules AMC en puissance de charge utile sans qu’il soit nécessaire de recourir à un MCH séparé.
Fonctions
- Léger, coffret compact pour accueillir 2 modules AdvancedMC Single Full-Size avec un module obturateur 2 F en option, 2 modules de taille moyenne simple peuvent également être installés
- Liaison directe de tous les ports entre les deux slots AdvancedMC (voir topologie de carte fond de panier) ; taux de transfert de données jusqu’à 10 Gbit/s par port
- Entrée large portée 90 - 264 VAC à l’arrière du châssis, Alimentation 150 W dans la partie arrière du châssis
- Activation de la tension 12 VDC via le signal Presence du module AdvancedMC
- Dissipation 150 W pour une température ambiante de 55 °C, circulation du flux d'air de la droite vers la gauche, ventilateurs à température régulée
- Le ventilateur et son filtre sont faciles à entretenir ou à remplacer
- Le boîtier est empilable et adapté au montage sur plaque
Spécifications
Attributs du produit
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
La livraison de cet artice inclue le(s) produit(s) suivant(s):
| Article | Description | Quantité | |
|---|---|---|---|
| 1 | Coffret blindé, acier, noir RAL 9005, 1 U, 252 mm de large, profondeur 302 mm, avec 2 slots horizontaux pour module AdvancedMC Single Full-size | 1 | |
| 2 | Carte fond de panier, 2 slots, avec commande de ventilateur et mise sous tension des slots AdvancedMC | 1 | |
| 3 | Entrée secteur AC via 1 connecteur IEC 320 C20 AC, Alimentation Open Frame 150 W, 90 - 264 VAC | 1 | |
| 4 | Unité de ventilation, facile à remplacer | 2 | |
| 5 | Filtre à air, facile à remplacer | 1 | |
| 6 | Pieds en caoutchouc, inclus | 4 |
Ci-dessous une liste des distributeurs agréés qui ont actuellement cet article en stock:
| Distributeur | Quantité | Date en Stock |
|---|
*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.