Skip to main content

Sélectionnez vos préférences de pays/langue

Système CPCI avec alimentation enfichable, version de table, 4 U, 8 slots, 44 F

Référence#: 24579-604

Châssis CompactPCI, version de table, avec panier à cartes vertical pour huit cartes 3 U, huit cartes RTM 3 U et une alimentation électrique enfichable CompactPCI 3 U.

En savoir plus Lire moins 
  • RoHS
  • PICMG
Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications


Attributs du produit

Données copiées
Métrique   |   Impérial
Ressources Nomenclature

La livraison de cet artice inclue le(s) produit(s) suivant(s):

Article Description Quantité
1 Coffret RatiopacPRO Air, RAL 9006, Avec blindage, avec perforations à l'avant et à l'arrière pour entrée et sortie d'air; poignée RAL 7016 1
2 Nombre de slots avant ; guide-cartes IEEE, avec les clips ESD (clips ESD fixés en bas à l'avant), pour montage vertical de cartes (3 U, profondeur 160 mm) 8
3 Nombre de slots arrière; guide-cartes IEEE, avec clips ESD (clips ESD fixés en partie Inférieure), pour le montage vertical de cartes rear I/O (3 U, profondeur 80 mm) 8
4 Carte fond de panier pour cartes 3 U ; 8 slots, 32 bit (référence: 23006-818) ; slot système à droite, 4 F (pour CPU de largeur 8 F) 1
5 Bus de raccordement d'alimentation, 3 U, 8 F avec 1 prise P47 1
6 Alimentation enfichable 19", 300 W (3 U, 8 F ; référence 13100-143) 1
7 Module d'entrée AC, 3 U, 8 F ; filtre secteur, 110 ... 250 VAC, 50 ... 60 HZ, courant max. 10 A 1
8 Ventilateur radial, 36 m3/h chacun, à pression nulle 2
9 Face avant, avant, 3 U, 4 F, amovible, pour étendre le slot système à 8 F 1
10 Face avant, arrière, 3 U, 4 F 1
11 Faisceau de câbles pour raccorder tous les composants du système 1
Accessoires associés Produits recommandés Distributeurs dans votre région

Ci-dessous une liste des distributeurs agréés qui ont actuellement cet article en stock:

Distributeur Quantité Date en Stock

*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.

Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.