Système CPCI Serial R3.0 avec alim. enfichable, 4 U, 9 slots, avec rear I/O
Système CompactPCI Serial R3.0 4 U avec panier de cartes vertical pour neuf cartes 3 U et une alimentation électrique enfichable 3 U.
Fonctions
- Système conforme aux normes CEI 60297‐3‐101, ‐102, ‐103 ; IEEE 1101.1, 1101.10/11 ; carte fond de panier conforme à PICMG CPCI‐S.0 R3.0
- Prise en charge des technologies PCIe Gen 4, 10 Gbase-T, S-ATA 3 et USB 3.2 Gen 2
- L'interface Ethernet est compatible avec les technologies 10GBASE-KR, 10GBASE-T et 25GBASE-KR
- Système avec panier de cartes vertical. Pour cartes de format 3 U
- Carte fond de panier 9 slots, 3 U CompactPCI Serial (topologie Ethernet single star), slot système à gauche
- Refroidissement assuré par une unité de ventilation 1 U Hot-Swap
- Montage du filtre à air réalisable a posteriori
Spécifications
Attributs du produit
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
La livraison de cet artice inclue le(s) produit(s) suivant(s):
| Article | Description | Quantité | |
|---|---|---|---|
| 1 | Shielded 19" chassis, Al; perforated top cover and base plate; front handles | 1 | |
| 2 | Slot at front; IEEE guide rails incl. ESD clips (ESD clips fitted at bottom front), for vertical board mounting (3 U, 160 mm deep) | 9 | |
| 3 | Slot at rear; IEEE guide rails incl. ESD clips (ESD clips fitted at bottom), for vertical mounting of rear I/O boards (3 U, 80 mm deep) | 9 | |
| 4 | CompactPCI Serial backplane for 3 U boards; 9 slot, system slot left (part no. 23007-769) | 1 | |
| 5 | Power backplane, 3 U, 8 HP with 2 x Powrblade connector (part no. 23098-397) | 1 | |
| 6 | 19" PSU, 300 W, 3 U, 8 HP (part no. 11098-538) | 2 | |
| 7 | AC input module, 3 U, 8 HP; A/C line filter, max. current 10 A | 2 | |
| 8 | Hot-swap fan tray, pull-out, 1 U, 3 × 12 VDC fans | 1 | |
| 9 | FCM, Fan Control Modul | 1 | |
| 10 | Display for monitoring the alarms | 1 | |
| 11 | Reset Button | 1 | |
| 12 | Cable harness to connect all system components | 1 |
Ci-dessous une liste des distributeurs agréés qui ont actuellement cet article en stock:
| Distributeur | Quantité | Date en Stock |
|---|
*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.