Skip to main content

Sélectionnez vos préférences de pays/langue

nVent ERIFLEX FleXbus Splicing Blocks - 800/960/1280 and 1810mm² Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir

Boîtiers d'épissure nVent ERIFLEX FleXbus

Les boîtiers d'épissure nVent ERIFLEX sont conçus pour prolonger les conducteurs FleXbus et sont dotés d'une conception robuste et compacte qui garantit une résistance élevée aux courts-circuits ainsi qu'une installation facile dans diverses positions. Ils permettent des extensions de plus de 25 mètres pour les conducteurs de 220 à 960 mm² et de plus de 15 mètres pour les conducteurs de 1 280 à 1 810 mm². Les boîtiers sont dotés d'un connecteur en aluminium à revêtement par poudre pour empêcher la corrosion galvanique et de vis en acier inoxydable non magnétique.

Le revêtement isolant souple fournit une isolation de classe II, résiste à des températures élevées pouvant atteindre 115 °C, dispose d'un indice de protection IP55 contre l'eau et la poussière, et est traité pour résister aux attaques de rongeurs et de termites. Les boîtiers sont conformes aux normes CEI 61 439-1 et CEI 60 364 et portent les certifications CE et UKCA.

En savoir plus Lire moins 
  • CE, ERIFLEX FleXbus Splicing Block
Imprimer cette page
Besoin d'une assistance technique ou d'un devis ? Nous sommes à votre service.
Nous contacter Nos sites de ventes
Détails

Fonctions

Spécifications

Épaisseur d'isolation 0.12"
Épaisseur d'isolation 3 mm
Température d'installation minimale 5°C
Rigidité diélectrique 20kV/mm
Température d'installation minimale 41°F
Classe d'étanchéité IP IP55
Résistance aux rongeurs et aux termites Testé conformément à GB/T 34016-2017 et DIN EN 117
Indice de résistance aux UV UL® 2556;UL® 854
Indice d'inflammabilité UL® 94V-0
Température de fonctionnement -50 to 115 °C
Température de fonctionnement -58 to 239 °F
Allongement de l'isolation 500 % Max
Données copiées
Métrique   |   Impérial

Diagrammes

Images d'application Ressources CAD
Vidéo
nVent ERIFLEX FleXbus Install Animation Video

Play

Vidéo d'installation des blocs de jonction nVent ERIFLEX FleXbus (FR)

Play

nVent ERIFLEX FleXbus Splicing Blocks Installation Video

Play

nVent ERIFLEX FleXbus Install Animation Video

Play

Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.
Besoin d'une assistance technique ou d'un devis ? Nous sommes à votre service.
Nous contacter Nos sites de ventes