Système VME64x, 10U, 21 slots, 2 alimentations Open Frame
Système VME64 pour 21 cartes VME64x 6U, 160 mm Rear I/O en option. L’alimentation du système est fournie par une alimentation open frame. Un module de régulation du ventilateur surveille les ventilateurs, la température et la tension.
Fonctions
- Système conforme aux normes IEC 60297‐3‐101, 102, 103 ; IEEE 1101.1, 1101,10/11 ; carte fond de panier conforme à VITA 1.1‐1997
- Alimentation, Open Frame, 1000 W
- Carte fond de panier VME64x 21 slots, 6 U, J1/J2 monolithique avec connecteur P0, conforme à VITA 1-1994 et 1.1-1997
- Refroidissement assuré par 2 unités de ventilation, de l'avant vers l'arrière ; surveillance de la température avec le module FCM (Fan Control Module)
- Système pour montage standard des cartes au format carte, 6 U, profondeur 160 mm, Option Rear I/O
- Module d’affichage pour tensions DC, alarme ventilateur
Spécifications
Attributs du produit
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
La livraison de cet artice inclue le(s) produit(s) suivant(s):
| Article | Description | Quantité | |
|---|---|---|---|
| 1 | Châssis 19" blindé, Aluminium, avec capot supérieur et inférieur; poignées avant (RAL 7016), Équerre de 19", faces avant (RAL 9006) | 1 | |
| 2 | Nombre de slots avant ; guide-cartes IEEE, y compris les clips ESD (clips ESD montés en partie Inférieure avant), pour le montage vertical des cartes (6 U, profondeur 160 mm) | 21 | |
| 3 | Nombre de slots arrière; guide-cartes IEEE, avec clips ESD (clips ESD fixés en partie Inférieure), pour montage vertical de cartes rear I/O (6 U, profondeur 80 mm) | 21 | |
| 4 | Carte fond de panier VME64x pour cartes 6 U + 1 U, 21 slots, avec connecteur P0 | 1 | |
| 5 | Alimentation, open frame ; entrée large spectre, 100 ... 240 sortie VAC 3,3 V/60 A, 5 V/120 A, 12 V/17 A, -12 V/17 A ; ventilateur monté | 1 | |
| 6 | Module de ventilation avec ventilateurs radiaux régulés en vitesse (500 m³/h = 295 cfm chacun) pour refroidissement des cartes ; face abattante (2 U) montée à l'arrière | 2 | |
| 7 | Filtre à air | 1 | |
| 8 | Module FCM pour surveillance/régulation des ventilateurs (référence: 23207-021) | 1 | |
| 9 | Face avant, sur charnières, 2 U, 84 F | 1 | |
| 10 | Module d'affichage ; interrupteur secteur, DC | 1 | |
| 11 | Face avant, sur charnières, avec perforations, 2 U, 84 F | 1 | |
| 12 | Module d'entrée secteur AC (fiche IEC 320-C14), filtre secteur, fusible | 1 | |
| 13 | Faisceau de câbles pour raccorder tous les composants du système | 1 |
Ci-dessous une liste des distributeurs agréés qui ont actuellement cet article en stock:
| Distributeur | Quantité | Date en Stock |
|---|
*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.