Système VME, 8 U, 21 slots, alimentation Open Frame
Système VME pour 21 cartes VME 6 U, 160 mm. L’alimentation du système est fournie par une alimentation open frame. Un module de régulation du ventilateur surveille les ventilateurs, la température et la tension.
Fonctions
- Système conforme IEC 60297‐3‐101, ‐102, ‐103 ; IEEE 1101.1, 1101,10/11 ; carte fond de panier conforme à VITA 1.1‐1994
- Carte fond de panier VME 21 slots, 6 U, Monolithique J1/J2
- Alimentation, Open Frame, 744 W (600 W à < 180 VAC)
- Dissipation thermique assurée par 3 ventilateurs, de l’avant vers l’arrière ; à température régulée par un module de régulation du ventilateur (FCM)
- Module d’affichage pour tensions DC, alarme ventilateur
- Système pour intégration verticale des cartes ; avant : 6 U, 160 mm de profondeur ; arrière : 6 U, 12 F, profondeur 80 mm; pour les modules de transition RTM
Spécifications
Attributs du produit
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
La livraison de cet artice inclue le(s) produit(s) suivant(s):
| Article | Description | Quantité | |
|---|---|---|---|
| 1 | Châssis 19" blindé, Aluminium ; équerre 19", capot supérieur et capot inférieur pleins (RAL 9006) ; poignées avant (RAL 7016) | 1 | |
| 2 | Nombre de slots avant ; guide-cartes IEEE, avec les clips ESD (clips ESD fixés en bas à l'avant), pour le montage vertical des cartes (6 U, profondeur 160 mm) | 21 | |
| 3 | Nombre de slots arrière; guide-cartes IEEE, avec les clips ESD (clips ESD fixés en bas à l'avant), pour le montage vertical de module RTM (6 U, 80 mm de profondeur) recouvert d'une face avant CEM 6 U 12 F | 3 | |
| 4 | Carte fond de panier VME pour cartes 6 U, 21 slots, J1/J2 monolithique (référence: 23001-081) | 1 | |
| 5 | Alimentation, open frame ; 744 W (600 W à < 180 VAC ; référence 11098-140) | 1 | |
| 6 | Ventilateur ; face arrière, sur charnières, 5 U, 84 F; régulation de la vitesse en fonction de la température | 3 | |
| 7 | Module FCM pour surveillance/régulation des ventilateurs (référence: 23207-021) | 1 | |
| 8 | Module d'affichage | 1 | |
| 9 | Interrupteur secteur | 1 | |
| 10 | Module d'entrée secteur AC (fiche IEC 320-C14), filtre secteur, fusible | 1 | |
| 11 | Faisceau de câbles pour raccorder tous les composants du système | 1 |
Ci-dessous une liste des distributeurs agréés qui ont actuellement cet article en stock:
| Distributeur | Quantité | Date en Stock |
|---|
*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.