Novastar| Tôle plancher Modulaire, Capot arrière
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Novastar| Tôle plancher Modulaire, Capot arrière
Le couvercle sert à fermer l'ouverture de la tôle plancher.
Détails
Ressources
Fonctions
- Le couvercle sert à fermer l’écartement de la plaque de base
- Inclut la mise à la masse/mise à la terre
- Acier 1,5 mm
Spécifications
| Type de produit | Base baie/bâti |
| Matériau | Acier |
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.