Composants Externes d'Armoires Aluminium Composants Externes d'Armoires Aluminium Sélectionner FiltresFermerAppliquerFiltrer parFiltre appliqué: 1Effacer les filtresRéduireDévelopper Type de produit Support (4) Joint balai (3) Porte de baie (77) Base baie/bâti (21) Panneau baie/bâti (228) Toit baie/bâti (25) Roulette (4) Boulon à œil (2) Ventilateur (2) Pied (1) Kit de joint (2) Kit matériel (2) Charnière (2) Kit de montage (1) Afficher tout Afficher moins Famille de produits Novastar (373) Type Tôle plancher (13) Base socle (8) Support (1) Joint balai (3) Traverse-support de porte (2) Ventilateur (10) Encastré (5) Porte vitrée (33) Charnière (2) Bombé (10) Panneau arrière (40) Panneau latéral (188) Porte en acier (22) Porte en acier, avec perforations (22) Afficher tout Afficher moins Largeur 110mm (1) 119mm (2) 193mm (1) 440mm (1) 533mm (4) 553mm (209) 900mm (1) 1000mm (1) Afficher tout Afficher moins Appliquer Compatible avec Baie (6) Porte vitrée (1) Porte en acier (1) Capot supérieur encastré (1) Toit, surélevé (1) Hauteur du rack 1U (2) 6U (11) 9U (11) 12U (28) 16U (29) 20U (29) 25U (29) 29U (29) 34U (29) 38U (29) 43U (29) 47U (29) Afficher tout Afficher moins Appliquer Matériau Caoutchouc (1) Acier (349) Polyamide (3) Polyamide 6 (1) Polycarbonate renforcé (11) Élastomère thermoplastique (2) Afficher tout Afficher moins Couleur Noir (4) Gris foncé (198) Gris clair (157) Profondeur 50mm (1) 76mm (1) 98mm (1) 119mm (2) 500mm (50) 600mm (48) 800mm (45) 900mm (44) 1000mm (44) Afficher tout Afficher moins Appliquer Code couleur RAL 7021 (198) RAL 7035 (157) RAL 9005 (2) Finition Aluzinc (1) Revêtement poudré (346) Zingué (3) Hauteur 25mm (1) 38mm (1) 44.45mm (3) 45mm (5) 80mm (2) 131mm (1) 155mm (1) 288.4mm (2) 322mm (2) 323mm (5) 357mm (4) 421.75mm (2) 422mm (5) 456mm (2) 490mm (4) 531mm (14) 555mm (7) 555.1mm (2) 589mm (8) 709mm (20) 732.9mm (2) 733mm (7) 767mm (2) 887mm (8) 910.7mm (2) 911mm (7) 945mm (14) 1109mm (8) 1132.95mm (2) 1133mm (7) 1167mm (14) 1310.75mm (2) 1345mm (29) 1509mm (8) 1533mm (2) 1534mm (7) 1567mm (14) 1687mm (8) 1710.8mm (2) 1711mm (7) 1745mm (14) 1909mm (8) 1933mm (7) 1933.05mm (2) 1967mm (14) 2087mm (8) 2110.85mm (2) 2111mm (7) 2145mm (14) Afficher tout Afficher moins Appliquer Tension CA 230V (2) Filter1Filtre appliqué: 1Catégorie: Composants Externes d'Armoires AluminiumAfficher tous les filtres (1) Sous-catégoriesFlancsDétailsPortes & PanneauxDétailsToits & AccessoiresDétailsTôles PlancherDétailsSoclesDétailsPieds & RoulettesDétailsKits de MontageDétails