Skip to main content
Sélectionnez vos préférences de pays/langue

Système CPCI pour alimentation enfichable, horizontal, 3 U, 6 slots

Référence#: 24579-080

Système CompactPCI 3 U avec panier à cartes horizontal pour six cartes 6 U, six cartes RTM et une alimentation électrique enfichable 3 U CompactPCI. Possibilité de monter jusqu’à trois alimentations électriques enfichables, en option.

En savoir plus Lire moins 
  • RoHS
  • PICMG
Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications


Attributs du produit

Données copiées
Métrique   |   Impérial
Ressources Nomenclature

La livraison de cet artice inclue le(s) produit(s) suivant(s):

Article Description Quantité
1 Châssis 19" blindé, acier, poudré, noir, RAL 9005 1
2 Slot avant ; guide-cartes IEEE y compris clips ESD (clips ESD montés à l'avant droite), pour montage horizontal de cartes (6U /160 mm de profondeur) 6
3 Slot arrière ; guide-cartes IEEE y compris clips ESD (clips ESD montés à l'avant droite), pour montage horizontal de cartes rear I/O (6U/80 mm de profondeur) 6
4 Carte fond de panier pour cartes et alimentation 6 U (2 prises P 47), 6 slots, 64 bits ; slot système à gauche, conforme à PICMG 2.0 rév. 3.0 1
5 Espace utile pour alimentation CompactPCI 19" (3 U, 8 F) 2
6 Unité de ventilation échangeable à chaud, 1 ventilateur, 140 m3/h (84 cfm) 1
7 Entrée AC (connecteur IEC), module de filtre secteur, fusible, interrupteur secteur 1
8 Faisceau de câbles pour raccorder tous les composants du système 1
9 3 U, Face avant 8 F, à l'avant 1
Accessoires associés Produits recommandés Distributeurs dans votre région

Ci-dessous une liste des distributeurs agréés qui ont actuellement cet article en stock:

Distributeur Quantité Date en Stock

*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.

Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.