Séparateur d’entrée de câbles, CCFD, 45x45x18mm, Noir


Séparateur d’entrée de câbles, CCFD, 45x45x18mm, Noir
Référence#: CCFD4
Avec les inserts à clips CCFD, la dimension de l'ouverture du cadre peut être ajustée en fonction de l'œillet utilisé.
Normes industrielles
Inflammabilité UL94 V-0
UL94 V-0 Flammability
NEMA Type 1, 12, 4X (Intérieur uniquement)
CE
IP66
Détails
Avantages
Ressources
Accessoires
Fonctions
- Description: Avec les inserts à clips CCFD, la dimension de l'ouverture du cadre peut être ajustée en fonction de l'œillet utilisé. Un clic audible confirme l'installation correcte. Cette configuration flexible des entrées de câbles vous permet de répondre à diverses exigences en matière de câbles, de lignes, de tubes, de conduites pneumatiques et hydrauliques
- Finition: Noir
- Inflammabilité: UL94 V-0
- Matériau: Polyamide 6.6 / TPE
- Unité de livraison: 5 pièces
- Protection: IP66, NEMA 1, 4x, 12 (utilisation en intérieur uniquement)
- Resistance à la température: -40 °C à +90 °C
Spécifications
Attributs du produit
Bulletin numéro
Certification
Obligatoires
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.