Passe-Câble Connecté, CCFG


Passe-Câble Connecté, CCFG
Les œillets CCFG sont utilisés avec les systèmes d'entrée de câbles CCFI et CCFO. La forme conique de l'œillet permet de l'enfoncer facilement. Le profil ondulé facilite l'installation et assure un bon serrage autour des câbles individuels.
Normes industrielles
Inflammabilité UL94 V-0
UL94 V-0 Flammability
NEMA Type 1, 12, 4X (Intérieur uniquement)
CE
IP66
Détails
Avantages
Ressources
Accessoires
Fonctions
- Finition: Gris
- Unité de livraison: 10
- Description: Le système CCFG est disponible en deux formats : petit et grand. La forme conique de l'œillet permet de l'enfoncer facilement et d'assurer un soulagement de contrainte statique conformément à la norme DIN EN 62444. Le montage se fait de l’intérieur vers l’extérieur, en les enfonçant dans les ouvertures des inserts assemblés. Les œillets sont disponibles en deux tailles différentes pour s'adapter au diamètre du câble. Il faut d'abord placer le CCFG autour du câble, puis l’insérer dans le passe-câbles. Grâce au profil ondulé, il n'est pas nécessaire de retirer le connecteur sur le câblage assemblé.
- Resistance à la température: -40 °C à +90 °C
- Inflammabilité: UL94 V-0
- Protection: IP66, NEMA 1, 4x, 12 (utilisation en intérieur uniquement)
- Matériau: TPE
- Les passe-câbles sont disponibles dans différentes dimensions pour correspondre au diamètre du câble
- Le CCFGL est d’abord placé autour du câble, puis inséré dans le presse-étoupe de câbles
Spécifications
Certification
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.