Entrée de Câble Connectée à l'Intérieur, CCFI


Entrée de Câble Connectée à l'Intérieur, CCFI
La gamme CCFI est un système modulaire d'entrée de câbles rapide, sûr et polyvalent qui offre des joints sécurisés et un soulagement des contraintes pour les câbles préassemblés et non assemblés avec ou sans connecteurs.
Normes industrielles
Inflammabilité UL94 V-0
UL94 V-0 Flammability
NEMA Type 1, 12, 4X (Intérieur uniquement)
CE
IP66
Détails
Avantages
Ressources
Vidéo
Accessoires
Produits connexes
Fonctions
- Livraison: Cadre + insert pour CCFGS
- Description: L'entrée de câbles CCFI est rapide et facile à assembler. Elle est fabriquée en plastique robuste, renforcé de fibre de verre. Avec son indice IP66, le joint en mousse permet d'assurer une étanchéité optimale. Le système est fourni avec des inserts pour les petits œillets (CCFGS). Les œillets CCFG doivent être commandés séparément. Les séparations CCFD peuvent être achetées séparément si une configuration différente est nécessaire.
- Finition: Noir
- Inflammabilité: UL94 V-0
- Matériau: Polyamide 6.6 / TPE
- Unité de livraison: 1 pièce
- Protection: IP66, NEMA 1, 4x, 12 (utilisation en intérieur uniquement)
- Resistance à la température: -40 °C à +120 °C
- Les passe-câbles CCFG doivent être commandés séparément
- Les séparateurs CCFD doivent être achetés séparément si une configuration différente est requise
Spécifications
Certification
Manuel d'installation / Fiche d'instructions

Obligatoires
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.