Passe-câbles pour petite plaque de presse-étoupes d’entrée de câbles connectés, CCFGS
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Passe-câbles pour petite plaque de presse-étoupes d’entrée de câbles connectés, CCFGS
Les passe-câbles CCFGS sont utilisés avec les systèmes d’entrée de câbles CCFI, CCFO et CCFR.
Normes industrielles
Inflammabilité UL94 V-0
UL94 V-0 Flammability
NEMA Type 1, 12, 4X (Intérieur uniquement)
CE
IP66
Détails
Ressources
Produits connexes
Fonctions
- Système d’entrée de câbles modulaire IP66 sans halogène et sans silicone qui fournit polyvalence et adaptabilité,
- Montage à partir de l’extérieur de l’armoire
- Les cadres, les plaques et les passe-câbles peuvent être combinés de plusieurs façons, offrant plusieurs options de configuration polyvalentes
- Le châssis ne doit pas être démonté si les exigences changent ou lors des travaux d’entretien
- Aucun besoin de démonter et de reconnecter les connecteurs sur les câbles afin que la garantie du fabricant ne soit pas annulée
- La forme conique des passe-câbles leur permet d’être facilement enfoncés et fournit une réduction statique de la tension conformément à la norme DIN EN 62444
- Pour le montage, ils sont enfoncés de l’intérieur vers l’extérieur, dans les ouvertures des plaques assemblées
- Les passe-câbles sont disponibles dans différentes dimensions pour correspondre au diamètre du câble
- Le CCFGS est d’abord placé autour du câble, puis inséré dans le presse-étoupe de câbles
- En fonction du profil ondulé, il n’est pas nécessaire d’enlever le connecteur de l’ensemble de câbles
Spécifications
Certification
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.