Scellement pour Accessoires d'Entrée de Câbles, CEAS
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Scellement pour Accessoires d'Entrée de Câbles, CEAS
Bouchons d'étanchéité pour entrée de câbles de la série CEP.
Normes industrielles
UL94 V-0 Flammability; File No. E61997
NEMA Type 1, 12, 4x (indoor only)
CE
IP66
Détails
Avantages
Ressources
Accessoires
Fonctions
- Finition: Blanc
- Unité de livraison: 10 pièces
- Description: Les bouchons d'étanchéité CEAS permettent de fermer facilement les trous percés et inutilisés des entrées câbles CEP. La géométrie de la tête empêche la pénétration d'eau pulvérisée ou de poussière et assure un indice de protection IP66.
- Resistance à la température: -40 °C à +120 °C
- Inflammabilité: UL94 V-0
- Protection: IP66
- Matériau: Polyamide 6.6
Spécifications
Certification
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.