Poinçon pour Accessoires d'Entrée de Câbles, CEAP
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Poinçon pour Accessoires d'Entrée de Câbles, CEAP
Outils de poinçonnage CEAP pour systèmes d'entrée de câbles CCF et CEP.
Détails
Avantages
Ressources
Accessoires
Fonctions
- Livraison: Tampon, matrice, axe de traction, contre-écrou, étui en plastique.
- Unité de livraison: 1 pièce.
- Matériau: Épaisseur maximale de 2 mm pour la tôle S 235.
- Description: Grâce à l'outil de poinçonnage de tôle CEAP, la découpe souhaitée peut être réalisée avec précision, sans copeaux ni éclats, en quelques minutes seulement. Un embout de marquage de trous intégré et pratique peut être utilisé pour marquer clairement les points de perçage destinés aux accessoires à visser. Ces poinçons pour tôle sont compatibles avec toutes les pompes hydrauliques courantes.
Spécifications
Certification
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.