Barre de mise à la terre des télécommunications


Barre de mise à la terre des télécommunications
Détails
Ressources
CAD
Fonctions
- Conforme à TIA-607-C et aux recommandations de BICSI®
- Conforme aux normes NEMA®
- Accepte deux cosses percées de trou avec trous de boulon de 5/16" ou 7/16" (matériel non inclus)
- Les kits d’éclisse de busbar de mise à la terre pour les télécommunications sont disponibles pour prolonger la longueur de la barre
Spécifications
Épaisseur (T) | 1/4" |
Largeur (W) | 2" |
Épaisseur (T) | 6.35 mm |
Largeur (W) | 50.8 mm |
Matériau | Cuivre |
Brochure
Prospectus
Étude de cas
Certifications
cUL KDER7.E220029
English
CSA C22.2 No. 41
cUL KDER7.E220029
CSA C22.2 No. 41
UL KDER.E220029
English
ANSI/UL 467
UL KDER.E220029
ANSI/UL 467
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.