Filtre de réduction de surtension série N, uniphasé
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Filtre de réduction de surtension série N, uniphasé
Détails
Ressources
CAD
Fonctions
- Protection haute-performance intégrant un éclateur et la technologie de discrimination de surtensions transitoires
- Caractéristiques nominales élevées pour les applications d'entrée de service critiques
- Réduit les tensions résiduelles de non-fonctionnement et le taux de surtension (dv/dt) et fournit une protection optimale des équipements électroniques
- Fiabilité extrême et conception simplifiée avec connexion directe de l'entrée à la sortie
- DEL de diagnostic interne et exhaustif d'état du panneau avant
Spécifications
| Caractéristiques nominales AS1768 | ||
| Numéro code produit | SRF163N | SRF1125N |
| Tension maximum de fonctionnement continu | 310 Vca | |
| Courant de surtension max., L-N | 130 kA 8/20 μs 50 kA 10/350 μs | |
| Courant de surtension max., N-PE | 130 kA 8/20 μs 50 kA 10/350 μs | |
| Niveau de protection en tension, L-N | 150 V @ 3 kA 8/20 μs 200 V @ 20 kA 8/20 μs | 250 V @ 3 kA 8/20 μs 350 V @ 20 kA 8/20 μs |
| Caractéristiques nominales CEI 61643-11 | ||
| Numéro code produit | SRF163N | SRF1125N |
| Tension maximum de fonctionnement continu (Uc) | 255 Vca | |
| Surtension temporaire, L-N | 442 Vac 2 heures | |
| Surtension temporaire, N-PE | 1200 Vac 200 ms | |
| Courant de choc (Iimp) | 10kA 10/350 μs | |
| Niveau de protection en tension (Up), L-N @ Iimp | 450 V | |
| Courant de décharge nominal (In) | 20kA 8/20 μs | |
| Niveau de protection en tension (Up), L-N-PE @In | 450 V | 500 V |
| Chute de potentiel | 0,1 % Max | |
Brochure
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Étude de cas
Certifications
CE, ERICO SRF Series
English
EN 61643-11
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.