Foret de perçage de rail de type hélicoïdal à double SSB


Foret de perçage de rail de type hélicoïdal à double SSB
Détails
Ressources
Vidéo
Produits connexes
Fonctions
- Conçu pour les applications de perçage à grande vitesse
- Résiste à peu près à 30 usages
- Les mèches peuvent être rectifiées environ dix fois
- Peut être utilisée sur tous les types de rails
- Permet des temps de perçage courts
- Nécessite un adaptateur (vendu séparément) pour la tige Weldon de 3/4" (19 mm)
Spécifications
Matériau | Acier à coupe rapide |
Finition | Revêtement TIALN |
Brochure

- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.