Suppresseur d’entrée de service (DB), 360 kA
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Suppresseur d’entrée de service (DB), 360 kA
The nVent ERICO SES360 DB Series of Surge Protective Devices (SPD) provides economical protection against damaging transients and surge currents. The DB Series is a cUL 1449 listed SPD for Type 1 and Type 2 locations, allowing for installation either on the line or load of service panels without requiring circuit breakers. With a 360 kA per phase surge rating, the SES360 DB is well suited for category C locations. Typical applications for the nVent ERICO SES360 DB Series include service entrances, distribution, branch panels, MCC, lighting panels, HVAC and more. Featuring a NEMA 4 enclosure rating, the DB series is also appropriate for use in outdoor applications.
Détails
Images d'application
Ressources
Fonctions
- La conception de face facilite l’installation et le suivi de la performance
- Garantie limitée à 10 ans
- 360 kA 8/20 μs maximum surge rating per phase
- Advanced monitoring includes Surge and TOV Counters with time and date stamping
- Rotatable, full color graphics-based LCD utilizing a PIC Micro Controller
- Repetitive impulse tested to 10,000 strikes per mode
- Rotary Disconnect included, standard for safe servicing
Spécifications
Fiche de garantie
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Certifications
cUL VZCA7.E325047
CSA C22.2 No. 269.1/269.2
UL VZCA.E325047
ANSI/UL 1449
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.