Skip to main content
Sélectionnez vos préférences de pays/langue

PH41829.eps Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir

Suppresseur d’entrée de service (DB), 360 kA

The nVent ERICO SES360 DB Series of Surge Protective Devices (SPD) provides economical protection against damaging transients and surge currents. The DB Series is a cUL 1449 listed SPD for Type 1 and Type 2 locations, allowing for installation either on the line or load of service panels without requiring circuit breakers. With a 360 kA per phase surge rating, the SES360 DB is well suited for category C locations. Typical applications for the nVent ERICO SES360 DB Series include service entrances, distribution, branch panels, MCC, lighting panels, HVAC and more. Featuring a NEMA 4 enclosure rating, the DB series is also appropriate for use in outdoor applications.

En savoir plus Lire moins 
  • cUL
  • UL
Imprimer cette page
Besoin d'une assistance technique ou d'un devis ? Nous sommes à votre service.
Nous contacter Nos sites de ventes
Détails

Fonctions

Spécifications

Données copiées
Métrique   |   Impérial
Images d'application Ressources
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.
Besoin d'une assistance technique ou d'un devis ? Nous sommes à votre service.
Nous contacter Nos sites de ventes