Mèche de rail haute performance à noyau creux SBPM/SBPML, métal en poudre
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Mèche de rail haute performance à noyau creux SBPM/SBPML, métal en poudre
Détails
Ressources
Vidéo
Produits connexes
Fonctions
- Conçu pour les applications de perçage à grande vitesse
- Résiste à peu près à 100 usages
- Les mèches peuvent être rectifiées environ cinq fois
- Tige Weldon de 3/4" (19 mm)
- Peut être utilisée sur tous les types de rails
- Spécialement mis au point pour l’acier de rail
- Permet des temps de perçage courts
- Une haute durabilité permet de garantir une durée de vie prolongée
Spécifications
| Matériau | Acier à coupe rapide |
Brochure

- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.