Connecteurs ronds à ronds
Filtre appliqué: 1
Sous-catégories
Produits | 28 résultats (67 articles)

Connecteur de réseau à treillis de métallisation, MBNC82
Permet une connexion sur le terrain rapide, simple et économique des fils de mise à la terre et équipotentialité.

Connecteur en T
Connecteur en T de protection contre la foudre pour les connexions de conducteurs à 90 degrés.

Connecteur de câbles en parallèle 528
Jonction en ligne de câble avec prise de tension positive, à deux boulons, sur le câble ou le fil.

Connecteur en T de cheminée industrielle
Étrier moulé pour connecter les longueurs de conducteur horizontales et verticales.

Étrier de câble
Étriers de métallisation de câble aux objets métalliques plats tels que les poutres en I, les cornières et les fers profilés pour une conduction optimale.

Connecteur de câble en parallèle à boulons forgés
Connecteur de câble parallèle boulonné et estampé pour un serrage positif du câble de tension de boulon.

Connecteur forgé de câble à sertir en ligne
Connecteur en ligne embouti avec doigts de type compression à sertir sur le câble.

Connecteur SRG
Permet une connexion sur le terrain rapide, simple et économique des fils de mise à la terre et équipotentialité.

Connecteur forgé de câble en parallèle à sertir
Connecteur de câble embouti avec des doigts de type compression à sertir sur le câble parallèle.

Connecteur de câble en parallèle pour cheminée industrielle
Attache de câble moulée pour conducteurs de descente à installer en parallèle.

Connecteur à boulon fendu
Unplated high-strength silicon bronze accommodates copper to copper connections.

Étrier de cavalier pour Télécom
Pour utilisation dans des applications de télécommunications.