Connecteur à vis auto-cassante nVent ERICO
Le connecteur à vis auto-cassante nVent ERICO est doté d'une solution innovante et inviolable pour brancher et créer des connexions parallèles non réversibles n'importe où sur des grilles de mise à la terre nouvelles ou existantes. Cette option rapide et nécessitant peu d'entretien augmente la commodité et simplifie l'installation grâce à sa tête de boulon auto-cassante et à sa fonction de pose unique pour maintenir les conducteurs en place avant d'établir une connexion sécurisée.
Conçu pour améliorer les performances, réduire les dégâts et améliorer la fiabilité, le connecteur à vis auto-cassante nVent ERICO assure une force de serrage constante sur chaque connexion. Composé de bronze résistant, le design hexagonal unique élimine le besoin d'outils spécialisés tout en permettant aux installateurs de répondre aux exigences de couple de l'industrie et d'accélérer l'inspection grâce à sa connexion permanente très visible. Convient pour une utilisation avec câble antivol et homologué UL pour les câbles solides n° 6 et n° 2.
Fonctions
- La tête de boulon hexagonale se cisaille lorsque le couple approprié est appliqué
- La capacité de pose élimine le besoin d'alimenter ou de couper les conducteurs lors de l'installation
- Permet une connexion permanente et sécurisée entre plusieurs conducteurs
- Aucun outil spécial requis
- Adapté à l'enfouissement direct
- Résistant à la corrosion
- Marqué pour afficher les gammes de conducteurs polyvalentes
- Conforme aux normes RoHS et REACH
- Convient aux applications intérieures et extérieures
- Fabriqué aux États-Unis
Spécifications
Fiche technique
Certifications

- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.