Connecteurs ronds à ronds
Filtre appliqué: 1
Sous-catégories
Produits | 28 résultats (67 articles)

Connecteur de câbles en parallèle 516
          Jonction en ligne de câble avec prise de tension positive, à un seul boulon, sur le câble ou le fil.
        

Connecteur de câble en ligne
          Connecteur de conducteur de câble en ligne avec protection contre la foudre.
        

Connecteur de câble en T
          Connecteur en T de conducteur ou câble avec protection contre la foudre.
        

Connecteur de réseau à treillis de métallisation, MBNC240
          Permet une connexion sur le terrain rapide, simple et économique des fils de mise à la terre et équipotentialité.
        

Connecteur de tirage de câble quatre voies
          Connecteur de tirage de câble avec protection contre la foudre.
        

Connecteur de réseau à treillis de métallisation, MBNC240A
          Permet une connexion sur le terrain rapide, simple et économique des fils de mise à la terre et équipotentialité.
        

Connecteur en T forgé de câble à sertir
          Connecteur de câble embouti avec des doigts de type compression à sertir sur le câble.
        

Connecteur en ligne de cheminée industrielle
          Épissure de câble moulée droite pour connecter les conducteurs.
        

Connecteur de câbles en parallèle 517
          Jonction en ligne de câble avec prise de tension positive, à deux boulons, sur le câble ou le fil.
        

Connecteur 4 voies de cheminée industrielle
          Étrier de câble traversant moulé pour les conducteurs de descente.
        

Connecteur de câbles en parallèle 527
          Jonction en ligne de câble avec prise de tension positive, à un seul boulon, sur le câble ou le fil.
        

Connecteur de réseau à treillis de métallisation, MBNC82
          Permet une connexion sur le terrain rapide, simple et économique des fils de mise à la terre et équipotentialité.