Kit de liaison de connecteur de chemin de rail, forme en Y
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Kit de liaison de connecteur de chemin de rail, forme en Y
Les liaisons de connecteur pour rail nVent ERICO Cadweld sont conçues pour être soudées à l’âme du rail au niveau de l'axe neutre du profil du rail. Afin de garantir l'intégrité de la connexion, la fixation est réalisée à l'aide de matériau de soudure nVent ERICO Cadweld.
Détails
Images d'application
Ressources
Vidéo
Fonctions
- Constitue une résistance électrique invariable
- Meilleure résistance à la corrosion
- Installation facile avec des exigences de formation minimales pour les installateurs
- Équipement simple à installer et facilement transportable
- Également utilisable sur des rails anciens, usés ou neufs
- Extrêmement durable
- La conception en Y permet un point de connexion unique pour deux conducteurs de signal
Spécifications
Brochure
Manuel d'installation / Fiche d'instructions

- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.