Modèle de profilé de rails
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Modèle de profilé de rails
Détails
Ressources
Vidéo
Produits connexes
Fonctions
- Permet un positionnement spécifique, sécurisé et facile de la hauteur du trou sur le profilé du rail
- Les modèles universels de profilé de rail peuvent contenir plusieurs profilés de rail
- Appropriée pour une utilisation avec les machines à percer les rails SBMV2, SBMV4, SBME48VDC et SBME230VAC fabriquées par nVent ERICO
- S'installe facilement sur les perceuses de rails
Spécifications
| Taille de trou (HS) | 1/4" |
| Diamètre (Ø) | 2.13" |
| Taille de trou (HS) | 6.5 mm |
| Diamètre (Ø) | 54 mm |
| Matériau | Acier |
Brochure

- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.