Circuit de chemin de base de rail, dérivation simple, poignée en T
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Circuit de chemin de base de rail, dérivation simple, poignée en T
Détails
Images d'application
Ressources
Vidéo
Fonctions
- Assemblage facile à transporter qui peut être utilisé sur les types de rails les plus courants
- Deux assemblages de dérivation sont disponibles : « Dur » zéro ohm ou 0,06 ohm
- Prévention des défaillances de résistance : Le produit est préparé pour fournir une dérivation permanente de 0,06 ohm
- Testés pour garantir la fiabilité d’une dérivation de 0,06 ohm
- Isolation noire ou orange vif proposée sur la dérivation « dure » pour une meilleure visibilité et une plus grande facilité d’identification
- Câble soudé à la borne de raccordement
- Les points de contact durcis sur les attaches percent la rouille et le tartre
- La conception unique assure un contact positif et une bonne prise
- La poignée en forme de T permet un serrage manuel rapide et facile
Spécifications
Brochure

- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.