Protection contre les surtensions
L'industrie moderne dépend largement de l'automatisation électronique pour augmenter sa productivité, garantir la sécurité et fournir des avantages économiques. Cependant, les circuits d'alimentation sont souvent pollués par les perturbations électriques dues à la commutation des charges électriques, aux parasites d'origine électrique et même occasionnellement aux impulsions induites. Puisque les conséquences en termes de sécurité et d'économie d'une défaillance temporaire ou permanente de l'équipement industriel ne sont pas tolérables, les dispositifs de protection doivent être installés sur les circuits d'alimentation critiques.
nVent ERICO fournit une gamme complète de dispositifs de protection contre les surtensions qui peuvent être coordonnés par étape dans le cadre d'un plan de protection électrique.
L'approche coordonnée proposée par nVent ERICO est la première barrière de protection du courant d'alimentation de service, complétée d'une protection secondaire sur les armoires de dérivation du circuit de distribution, et si nécessaire, d'une protection sur les lieux d'utilisation.
Filtre appliqué: 1
Produits | 79 résultats (266 articles)

Parafoudre pour tableau TDX modulaire, 200 kA avec compteur de surtension

Module de remplacement du protecteur de panneau DT

Parasurtenseur unimode 60 kA

Module de remplacement pour protection contre les surtensions rail DIN DT1

Parafoudre rail DIN DT2 classe II, mode 4+0

Parafoudre rail DIN EDT2 classe II, mode 4+0

Parafoudre, 100kA, unipolaire

Module de remplacement pour protection contre les surtensions rail DIN DT2

Module de remplacement pour protection contre les surtensions rail DIN EDT2

Limiteur de surtension d'entrée de service (B), 160 kA

Module de remplacement pour protection contre les surtensions rail DIN SGT