Meuleuse de rails portative, à essence pour moteur à deux temps
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Meuleuse de rails portative, à essence pour moteur à deux temps
Détails
Images d'application
Ressources
Vidéo
Produits connexes
Fonctions
- Moteur robuste 39 cc à deux temps
- La poignée de la tête motorisée comporte une platine avec manchon destinée à protéger le moteur contre tout dommage
- Conception légère
- Une poignée anti-vibration permet d’éviter l’épuisement de l’opérateur et d’aider à assurer un équilibre approprié pendant l’utilisation de la meuleuse
- Une tige plus robuste
- Un renforcement de la stabilité de la meule de rectification permet de réduire l’usure et les vibrations pendant le fonctionnement
- Un équipement permettant de rectifier le tissu et la tête
- Vitesse de rotation maximale de la meule est de 6 000 tr/min
- Un dispositif de protection de la meule de rectification réglable pivote sur 360° et permet le fonctionnement dans des endroits exigus
Spécifications
Brochure
Manuel technique

- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.