nVent ERICO Railclips, clip de cintrage, conducteurs en parallèle


nVent ERICO Railclips, clip de cintrage, conducteurs en parallèle
Détails
Images d'application
Ressources
CAD
Vidéo
Fonctions
- Clip en acier avec revêtement propriétaire et conception « wrap-around »
- Fixe en sécurité les conducteurs, réduit la maintenance et améliore la sécurité sur les voies
- Le clip se pose facilement à la main et s'ajuste au profilé de rail
Spécifications
Type de rail | Sections de rail en T de 85 lb à 141 lb |
Finition | Revêtement multicouche propriétaire |
Matériau | Acier |
Brochure


- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.