nVent ERICO Railclips, à frapper, conducteurs en parallèle
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
nVent ERICO Railclips, à frapper, conducteurs en parallèle
Détails
Images d'application
Ressources
Vidéo
Fonctions
- Conception martelable
- Fixe en sécurité les conducteurs, réduit la maintenance et améliore la sécurité sur les voies
- Installation facile et rapide au marteau
- S'ajuste à différents profils de rail
- Ne nécessite pas la dépose du matériau de ballast
- La revêtement propriétaire multi-couches fournit une protection optimale contre la corrosion
Spécifications
| Type de rail | Sections de rail en T de 85 lb à 141 lb |
| Finition | Revêtement multicouche propriétaire |
| Matériau | Ressort acier |
Brochure


- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.