Étrier liaison équipotentielle pour poutre moulée nVent ERICO PermaGround
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Étrier liaison équipotentielle pour poutre moulée nVent ERICO PermaGround
L'étrier de liaison équipotentielle pour poutre moulée nVent ERICO PermaGround est un dispositif utilisé pour établir une connexion électrique sécurisée entre un câble et un objet métallique plat comme une poutre en I ou un fer profilé. Il est conçu pour les applications nécessitant une mise à la terre ou une liaison équipotentielle des systèmes électriques, garantissant ainsi la sécurité du flux de courant électrique.
Détails
Ressources
Fonctions
- Étrier de liaison équipotentielle entre un câble et des objets métalliques plats tels que les poutres en I, les cornières et les fers profilés
Spécifications
Brochure
Catalogue
Étude de cas
Certifications
E202878-Combined_CoC OVTK.E202878
English
ANSI/UL 96
E202878-Combined_CoC OVTK7.E202878
English
ANSI/CAN/UL 96
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.