Kit de liaison rail bootleg nVent ERICO Cadweld Plus, type languette
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Kit de liaison rail bootleg nVent ERICO Cadweld Plus, type languette
Les liaisons bootleg nVent ERICO Cadweld ont été conçues pour être soudées à l’âme du rail au niveau de l’axe neutre du profil du rail. Pour garantir l’intégrité du raccordement, la fixation est réalisée à l’aide de matériaux de soudure nVent ERICO Cadweld Plus.
Détails
Images d'application
Ressources
Vidéo
Fonctions
- Permet d’utiliser l’allumage électronique facile nVent ERICO Cadweld Plus
- Offre une protection contre le bris de rail et une résistance significative contre la corrosion
- Constitue une résistance électrique invariable
- Deux versions de borne de liaison sont proposées
- Installation facile avec des exigences de formation minimales pour les installateurs
- Équipement simple à installer et facilement transportable
- Également utilisable sur des rails anciens, usés ou neufs
- Extrêmement durable
Spécifications
| Type de borne de liaison | Languette |
| Finition | Étamé |
Brochure
Étude de cas



- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.