nVent ERICO Cadweld Plus Impulse boîtier d’allumage pour ferrovière
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
nVent ERICO Cadweld Plus Impulse boîtier d’allumage pour ferrovière
Notre dernière innovation, nVent ERICO Cadweld Plus Impulse boîtier d’allumage pour ferrovière, vous offre le plus haut niveau de souplesse et de facilité d’utilisation parmi tous nos systèmes d’allumage. Conçu avec précision, le système d’allumage Impulse vous permet de choisir votre source d’alimentation : des piles AA en vente libre aux blocs lithium-ion rechargeables sur votre site.
Pourquoi choisir notre dernier système d’allumage? Sécurité, puissance et facilité d’utilisation.
Détails
Images d'application
Ressources
Vidéo
Fonctions
- L’adhérence améliorée de l’outil électrique est ergonomique et facile à tenir
- Le protège-gâchette à fermeture automatique empêche l’allumage accidentel, ce qui offre une sécurité accrue
- Le compteur d’allumage LED fournit une information instantanée sur le moment de l’allumage et est visible dans des conditions extérieures ensoleillées
- Le délai d’allumage de cinq secondes est une fonctionnalité de sécurité permettant à l’utilisateur d’interrompre l’allumage, si nécessaire
- Indicateur de durée de vie de la batterie intégré à l’unité pour des mises à jour en temps réel sur la durée de vie de la batterie ; compatible avec les piles AA et rechargeables
- Comprend des piles lithium AA pour alimenter environ 1 200 connexions
- Les batteries rechargeables de Milwaukee® ou DEWALT® peuvent être utilisées pour alimenter environ 1 500 connexions à l’aide d’une batterie 4Ah
- Adaptateurs de batterie disponibles avec les batteries rechargeables Milwaukee® ou DEWALT® (vendues séparément)
- Le cordon à haute température avec une seule insertion moulée dans l’unité maintient le composant le plus souvent remplacé des systèmes d’allumage solidement fixé et fiable
- La conception des pinces crocodiles de la terminaison, facile à utiliser, montre clairement une connexion positive dans la fenêtre d’inspection
- Conforme aux recommandations du manuel AREMA® C&S ; Partie 8.1.34, 2013
Spécifications
Brochure
Fiche technique
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Prospectus
Étude de cas
Certifications
CE, ERICO Cadweld Plus Impulse
English
2014/30/EU, EMC Directive
DoC, ERICO Cadweld
English
EN IEC 62561-1:2017



- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.