Kit de moule de connexion multiple nVent ERICO Cadweld Multi
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Kit de moule de connexion multiple nVent ERICO Cadweld Multi
Détails
Images d'application
Ressources
Fonctions
- Le moule polyvalent produit un éventail de connexions diverses
- Système auto-étanche breveté pour prévenir les fuites de métal de soudure
- La structure de compression compacte permet d'aligner facilement les conducteurs
- Guide d'instructions en images
- Le système facile à utiliser permet de réaliser des soudures en quelques secondes
Spécifications
| Types de connecteurs multiples ERICO CADWELD MULTI | |||||||
| Styles de moules | Nombre de galettes requises | Dimensions maximales de conducteur | Dimensions de bus/cosse maximales | Dimensions de barre d’armature max, métrique | Dimensions de barre d’armature max, U.S. | Diamètre du piquet de terre, nominal | Diamètre du piquet de terre, Réel |
| Câble en cuivre solide ou à torons à câble en cuivre solide ou à torons | |||||||
| SS | 2 | Toron 50 mm² ; Toron 1/0 | - | - | - | - | - |
| SC | 2 | Toron 50 mm² ; Toron 1/0 | - | - | - | - | - |
| PA | 2 | Toron 50 mm² ; Toron 1/0 | - | - | - | - | - |
| PA | 2 | Toron 50 mm² ; Toron 1/0 | - | - | - | - | - |
| XA | 2 | Toron 50 mm² ; Toron 1/0 | - | - | - | - | - |
| GG | 2 | Toron 50 mm² ; Toron 1/0 | - | - | - | - | - |
| GJ | 2 | Toron 50 mm² ; Toron 1/0 | - | - | - | - | - |
| GF | 2 | Toron 50 mm² ; Toron 1/0 | - | - | - | - | - |
| GW | 2 | Toron 50 mm² ; Toron 1/0 | - | - | - | - | - |
| XB | 3 | Toron 50 mm² ; Toron 1/0 | - | - | - | - | - |
| PP | 2 | Toron 50 mm² ; Toron 1/0 | - | - | - | - | - |
| PK | 2 | Toron 50 mm² ; Toron 1/0 | - | - | - | - | - |
| GE | 2 | Toron 50 mm² ; Toron 1/0 | - | - | - | - | - |
| PG | 2 | Toron 50 mm² ; Toron 1/0 | - | - | - | - | - |
| TD | 2 | Toron 25 mm² ; Toron N° 4 | - | - | - | - | - |
| TE | 2 | Toron 25 mm² ; Toron N° 4 | - | - | - | - | - |
| TF | 2 | Toron 25 mm² ; Toron N° 4 | - | - | - | - | - |
| Câble en cuivre solide ou à torons à barre d’armature | |||||||
| RG | 2 | Toron 50 mm² ; Toron 1/0 | - | 10 mm | N° 3 | - | - |
| RH | 2 | Toron 50 mm² ; Toron 1/0 | - | 10 mm | N° 3 | - | - |
| RK | 2 | Toron 50 mm² ; Toron 1/0 | - | 10 mm | N° 3 | - | - |
| RD | 3 | Toron 50 mm² ; Toron 1/0 | - | 10 mm | N° 3 | - | - |
| Ruban en cuivre ou acier à barre d’armature | |||||||
| RF | 2 | - | 30 x 3,5 mm | 10 mm | N° 3 | - | - |
| Ruban en cuivre à ruban en cuivre | |||||||
| BB | 2 | - | 30 x 3,5 mm | - | - | - | - |
| CG | 3 | - | 30 x 3,5 mm | - | - | - | - |
| BG | 3 | - | 30 x 3 mm | - | - | - | - |
| EB | 3 | - | 30 x 3 mm | - | - | - | - |
| Câble en cuivre solide ou à torons à bus/cosse en cuivre ou acier | |||||||
| HA | 2 | Toron 50 mm² ; Toron 1/0 | 30 x 3,5 mm | - | - | - | - |
| HC | 2 | Toron 50 mm² ; Toron 1/0 | 30 x 3,5 mm | - | - | - | - |
| HS | 3 | Toron 50 mm² ; Toron 1/0 | 30 x 3,5 mm | - | - | - | - |
| HT | 3 | Toron 50 mm² ; Toron 1/0 | 30 x 3,5 mm | - | - | - | - |
| GL | 2 | Toron 50 mm² ; Toron 1/0 | 30 x 3,5 mm | - | - | - | - |
| LA | 2 | Toron 50 mm² ; Toron 1/0 | 30 x 3,5 mm | - | - | - | - |
| LJ | 2 | Toron 50 mm² ; Toron 1/0 | 30 x 3,5 mm | - | - | - | - |
| LE | 2 | Toron 50 mm² ; Toron 1/0 | 30 x 3,5 mm | - | - | - | - |
| Ruban en acier galvanisé à ruban en acier galvanisé | |||||||
| BB | 2 | - | 30 x 3 mm | - | - | - | - |
| CG | 3 | - | 30 x 3 mm | - | - | - | - |
| Câble en cuivre solide ou à torons à piquets de terre | |||||||
| TG | 2 | Toron 10 mm² ; Toron N° 6 | - | - | - | 1/2" - 3/4" | 12,8 - 17,3 mm |
| GT | 2 | Toron 10 mm² ; Toron N° 6 | - | - | - | 1/2" - 3/4" | 12,8 - 17,3 mm |
| GR | 2 | Toron 10 mm² ; Toron N° 6 | - | - | - | 1/2" - 3/4" | 12,8 - 17,3 mm |
| GT | 3 | Toron 10 mm² ; Toron N° 6 | - | - | - | 1/2" - 3/4" | 12,8 - 17,3 mm |
| GR | 3 | Toron 10 mm² ; Toron N° 6 | - | - | - | 1/2" - 3/4" | 12,8 - 17,3 mm |
| Ruban en cuivre à piquet de terre | |||||||
| CN | 2 | - | 30 x 3,5 mm | - | - | 1/2" - 3/4" | 12,8 - 17,3 mm |
| CP | 2 | - | 30 x 3,5 mm | - | - | 1/2" - 3/4" | 12,8 - 17,3 mm |
| CN | 3 | - | 30 x 2,5 mm - 30 x 3 mm | - | - | 1/2" - 3/4" | 12,8 - 17,3 mm |
| CP | 3 | - | 30 x 2,5 mm - 30 x 3 mm | - | - | 1/2" - 3/4" | 12,8 - 17,3 mm |
| Ruban en acier galvanisé à piquet de terre | |||||||
| CN | 3 | - | 30 x 0,5 mm - 30 x 3,5 mm | - | - | 1/2" - 3/4" | 12,8 - 17,3 mm |
| CP | 3 | - | 30 x 0,5 mm - 30 x 3,5 mm | - | - | 1/2" - 3/4" | 12,8 - 17,3 mm |
Brochure
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Certifications
DoC, ERICO Cadweld
English
EN IEC 62561-1:2017
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.