Matériau de soudure nVent ERICO Cadweld Exolon, F20
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Matériau de soudure nVent ERICO Cadweld Exolon, F20
Détails
Images d'application
Ressources
Fonctions
- Le mélange est composé principalement d'oxyde de cuivre et d'aluminium
- Utilisé principalement dans les applications de mise à la terre et de métallisation
- Conçu pour les applications où de faibles émissions de fumée sont requises
- Le métal d'apport est emballé en tubes sans poudre d'allumage
- Tubes emballés avec filtres et allumeurs
- Allumage électronique
- Chaque soudure utilise un allumeur
- N'est pas sujet à un allumage spontané
- Voir les détails spécifiques de l'assemblage nVent ERICO Cadweld pour déterminer les exigences liées aux matériaux de soudage
Spécifications
Brochure
Fiche technique de sécurité
Prospectus
Étude de cas
Certifications
cUL KDER7.E220029
English
CSA C22.2 No. 41
cUL KDER7.E220029
CSA C22.2 No. 41
UL KDER.E220029
English
ANSI/UL 467
UL KDER.E220029
ANSI/UL 467
DoC, ERICO Cadweld
English
EN IEC 62561-1:2017
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.