Armature de poste à souder T9 complet pour métallisation d'alimentation
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Armature de poste à souder T9 complet pour métallisation d'alimentation
Détails
Images d'application
Ressources
Vidéo
Produits connexes
Fonctions
- Armature de soudage de rechange pour les postes à souder de liaison T9
- Inclut l'armature avec couvercle de moule, poignée de moule, nettoyeur et allumeur à silex
Spécifications
| Type de rail | Sections de rail en T de 85 lb à 141 lb |
| Type de borne de liaison | C |
Brochure
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Étude de cas
Certifications
DoC, ERICO Cadweld
English
EN IEC 62561-1:2017

- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.