Boîtier d’inspection, polyoléfine
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Boîtier d’inspection, polyoléfine
Ces boîtiers d’inspection sont conçus pour être une solution durable et légère pour fournir une protection et un accès à une infrastructure de services publics vitale. La conception légère permet des installations plus sûres, tandis que le mélange de matériaux et la solidité uniques n’enlèvent rien aux performances critiques.
Détails
Ressources
Fonctions
- Conception légère et multiples puits de raccordement permettant une manipulation et une installation faciles par une seule personne
- Corps monobloc durable conçu pour résister à la courbure pendant l’installation et résister aux charges lourdes
- Le mélange de matériaux unique résiste aux écaillages et aux fissures
- Charge de conception du niveau 15 de 15 000 lb (6 804 kg) avec une charge d’essai de 22 500 lb (10 206 kg)
- Comprend les termes « Mise à la terre » sur le couvercle
Spécifications
| Matériau | Polyoléfine |
Brochure
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.