Câble à câble, haute tension
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Câble à câble, haute tension
Les connexions haute tension en cuivre de nVent ERICO Cadweld fournissent tous les avantages que l'on attend des soudures exothermiques. Le courant permanent admissible des connexions nVent ERICO Cadweld est égal à celui des conducteurs connectés, et les connexions ne se desserrent pas et résistent à la corrosion. La configuration du soudage des connexions haute tension de nVent ERICO Cadweld utilise un système de filtre anti-fumée en fibre céramique qui protège des étincelles et produit un minimum de fumée, mais réduit également la poussière et les autres émissions à un niveau d'exposition acceptable, même dans les espaces confinés non ventilés et les galeries de câble.
Détails
Ressources
Fonctions
- Forme une connexion permanente à faible résistance
- Fournit une liaison moléculaire
- Les connexions exothermiques nVent ERICO Cadweld ont les même capacités nominales de courant que le conducteur
- Installation portable ne nécessitant aucune source de courant externe
- Les installateurs peuvent être formés sans peine aux connexions exothermiques nVent ERICO Cadweld
- Les connexions peuvent être inspectées visuellement
- Un allumeur à étincelles est requis pour l'allumage
Spécifications
| Type de connexion | Câble en cuivre vers câble en cuivre |
| XX-XXX-M | ||
| XX | Gamme des moules | |
| XXX | Code du conducteur | |
| M* | Moule uniquement | |
* Vide si aucun
Brochure
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Étude de cas
Certifications
DoC, ERICO Cadweld
English
EN IEC 62561-1:2017
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.