Tapis de mise à la terre


Tapis de mise à la terre
Les tapis de mise à la terre préfabriqués, faits en grille métallique, conviennent parfaitement pour les systèmes conçus à des fins de sécurité pour protéger les opérateurs contre les « tensions de contact » sur les sectionneurs à commande manuelle.
Détails
Ressources
Fonctions
- Les joints brasés à l’argent (35 % de matériau de brasure d’alliage à base d’argent) offrent une robustesse permettant de résister à la séparation pendant l’installation et de supporter la circulation de véhicules lourds
- Espacement des conducteurs disponible dans les configurations standard
- Il existe une possibilité d’ajouter un fil central à la configuration de paillasson
- Les mailles de terre sont posées à plat sur des palettes en vue de l’expédition
Spécifications
Poids net (kg) par tapis standard | ||||||||||
Espacement des grilles | ||||||||||
51 x 51 mm | 102 x 102 mm | 152 x 152 mm | 203 x 203 mm | 305 x 305 mm | ||||||
Taille de conducteur | Dimension de tapis standard (mètre carré) | |||||||||
1,2 x 1,2 | 1,2 x 1,8 | 1,2 x 1,2 | 1,2 x 1,8 | 1,2 x 1,2 | 1,2 x 1,8 | 1,2 x 1,2 | 1,2 x 1,8 | 1,2 x 1,2 | 1,2 x 1,8 | |
N° 6 revêtu de cuivre Câble en acier | 6,62 kg | 9,84 kg | 3,45 kg | 5,08 kg | 2,40 kg | 3,49 kg | 1,86 kg | 2,72 kg | 1,32 kg | 1,91 kg |
N° 8 revêtu de cuivre Câble en acier | 4,17 kg | 6,21 kg | 2,18 kg | 3,22 kg | 1,50 kg | 2,22 kg | 1,18 kg | 1,72 kg | 0,86 kg | 1,22 kg |
Les poids concernent les fils d’acier stratifiés cuivre. Ajoutez 10 % pour le poids approximatif d’un fil en cuivre solide. | ||||||||||
Les mats sont emballés sur palette avant expédition. Ajoutez 22,67 kg par palette pour obtenir le poids brut. Maximum de 100 mats par palette. |
Brochure
Étude de cas
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.