Piquet de terre galvanisé, pointu
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Piquet de terre galvanisé, pointu
Détails
Images d'application
Ressources
Produits connexes
Fonctions
- Est conforme à la norme ANSI®/NEMA® GR1
- Les parties extérieures revêtues en zinc sont galvanisées à chaud afin d’assurer une protection solide contre la corrosion, conformément à la norme A123 de spécification ASTM®
- Les surfaces sont très étroitement contrôlées afin d’éliminer les jonctions, les fragments et d’autres défauts
Spécifications
| Finition | Galvanisé à chaud |
| Matériau | Acier |
| Résistance à la traction | 552 MPa Min |
| Résistance à la traction | 80000 lbf/in² Min |
Brochure
Prospectus
Étude de cas
Certifications
UL KDER.E220029
English
ANSI/UL 467
UL KDER.E220029
ANSI/UL 467
CSA 46866
CSA C22.2 No. 0, CSA C22.2 No. 41
CSA-US 46866
ANSI/UL 467
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.