Parafoudre rail DIN EDT2 classe II, mode 3+0
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Parafoudre rail DIN EDT2 classe II, mode 3+0
Détails
Images d'application
Ressources
Vidéo
Fonctions
- Inclut la technologie nVent ERICO TD pour garantir UNE fiabilité en conditions de tension défavorables
- Capacité de résistance aux surtensions temporaires améliorée
- Un fusible de déconnexion externe n'est pas requis en dessous de 315 A
- Conception de faible encombrement mais tenue aux surtensions élevée, pour une largeur de rail DIN minimale
- Le clip de maintien assure une performance anti-vibration et anti-choc améliorée
- Contacts d'état rouge/vert et de basculement standard pour surveillance à distance
Spécifications
Brochure
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Prospectus
Étude de cas
Certifications
cUR VZCA8.E325047
CSA C22.2 No. 269.4
UR VZCA2.E325047
ANSI/UL 1449
VDE 40046924 EDT2
English,German
DIN EN 61643-11 (VDE 0675-6-11):2019-03; EN 61643-11:2012+A11:2018 IEC 61643-11:2011
CE, ERICO EDT2
English
DIN EN 61643-11 (VDE 0675-6-11):2013-04; EN 61643-11:2012; IEC 61643-11:2011
CE, ERICO DT2 Series
English
EN 61643-11

- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.